Toujours être informé

Krótkie zestawienie profili aluminiowych item

La technique des profilés aluminium d’item : Vos idées prennent forme

Montage rapide, flexibilité maximale et une large gamme de composants : Vous verrez ici l’efficacité du système de construction modulaire d’item pour faire évoluer vos projets de construction. 

Ça y est ! Le bâti est posé. Le monteur affiche un sourire satisfait et pense : « Génial, c’était facile ». Ensuite, il se rend compte qu’une modification est nécessaire à un certain endroit. Avec une construction en acier, ce serait un vrai problème ! Cependant, avec le système de construction modulaire item la solution est vite trouvée. Notre technique de profilés aluminium profitent des avantages de ses principes de base : utiliser de l’aluminium au lieu de l’acier, le vissage au lieu du soudage. En 1980, les fondateurs d’item, Gerrit Pies et Wolfgang Rixen, créèrent le tout premier profilé aluminium équipé de rainures inclinées et d’assemblages vissés. Ce fut une révolution pour la construction mécanique et d’équipements. De nos jours, les solutions les plus diverses sont basées sur notre principe de construction modulaire. Les applications vont du bâti tout simple jusqu’à l’équipement d’une usine numérique. Avec la technique des profilés aluminium d’item, réaliser vos idées devient un jeu d’enfant : Vous aimeriez en savoir plus sur les possibilités ? Alors, renseignez-vous sur nos types de profilés aluminium et nos fixations pour profilés aluminium .

Tour d’horizon des avantages de la technique des profilés aluminium

Les avantages de nos profilés aluminium commencent par le matériau. L’aluminium est nettement plus léger que l’acier. Il est donc plus facile à transporter et à manipuler sur le lieu d’utilisation. En même temps, l’aluminium est très résistant et assure un maximum de stabilité. La mise en œuvre des profilés aluminium n’implique que trois étapes : scier, visser et installer. Une seule personne peut se charger de toute l’opération. Une formation ou des outils supplémentaires ? C’est inutile. Avec l’acier, il peut y avoir jusqu’à huit étapes : scier, usiner, fixer, souder, brosser, apprêter, vernir et réusiner. Les nombreuses étapes intermédiaires demandent du temps et de l’argent. Un autre inconvénient : il n’est pas possible de modifier les constructions en acier a posteriori. Un investissement dans la technique des profilés aluminium d’item est un investissement pour l’avenir : Vous pouvez adapter la construction à tout moment. Ou bien, vous la démontez et réutilisez les éléments pour un autre projet.

Actuellement, il existe plus de 4500 composants pour le système de construction modulaire item. Tous les éléments sont modulaires et compatibles entre eux .

Dans la technique des profilés aluminium, ce ne sont pas seulement les profilés qui doivent correspondre : il faut une synergie parfaite entre la qualité, la flexibilité et le service client. Nos exigences élevées assurent une qualité sur laquelle vous pouvez compter. Au cours du prototypage, tous les produits sont soumis à des essais rigoureux. Grâce à la garantie de réapprovisionnement, vous pouvez être sûr que tous les éléments harmoniseront toujours, même des décennies plus tard. Les composants de la première heure sont d’ailleurs toujours utilisables et disponibles à la commande. On peut aussi les combiner avec les nouveautés actuelles ou à venir. Actuellement, il existe plus de 4500 produits pour le système de construction modulaire item. Tous les éléments sont modulaires et compatibles entre eux. Notre objectif primé d’un design fonctionnel et indémodable apporte l’harmonie visuelle. Inventeurs dans l’âme, nous sommes toujours à la recherche de nouvelles solutions. Ajoutez à cela une grande fiabilité des livraisons. Sur le territoire allemand, tous les articles standards sont livrés sous 48 heures. Une planification à long terme nous permet de tenir cette promesse même en ce temps de pénurie d’aluminium.

Un résumé pratique des lignes de profilés item

Nos profilés de construction sont répartis en différents types de profilés aluminium. Les lignes 5, 6, 8, 10 et 12 ont été développées pour différents domaines d’utilisation. Chaque ligne de produits se distingue par les dimensions modulaires, les dimensions de rainure et le diamètre d’alésage. Il existe trois variantes : Standard, léger et Economy. « Standard » est la version de base. « Léger » implique un poids réduit. « Economy » signale une version optimisée en matériau. Important : Tous les profilés aluminium ne sont pas disponibles dans toutes les versions. Pour la construction d’équipements de production au plus juste, nous avons développé le système de tubes profilés D30 : Les tubes profilés et les tubes sont nettement plus légers que des tubes en acier et sont durablement solides. Le diamètre de base de 30 mm correspond aux dimensions modulaires de la ligne de profilés 6. Le profilé KH en matériau composite durable est un autre profilé spécial. Il est encore moins lourd que l’acier. De plus le profilé KH se distingue par sa compatibilité électromagnétique.

Ligne 5 : Les profilés item les plus compacts

  • Parfaits pour toutes les constructions optimisées en poids
  • Des dimensions réduites pour des applications flexibles, solides et tout en finesse
  • Conviennent en particulier aux dispositifs peu encombrants, ainsi qu’aux recouvrements et aux équipements de manutention
  • Faible consommation de matière pour préserver les ressources
  • Avec rainures ouvertes ou rainures fermées
  • Rainures fermées pour éviter le dépôt de saleté

Ligne 6 : Peu de matière pour beaucoup de performances

  • Optimisés en poids pour des structures fines et solides
  • Grande capacité de charge malgré un faible poids propre
  • Parfaits pour les vitrines, tables ou capots de protection fonctionnels et esthétiques
  • Adaptation de la matière utilisée en fonction de l’objectif
  • Au choix avec ces rainures ouvertes ou des rainures fermées

Visite guidée d’une usine virtuelle

Circulez intuitivement dans le monde modulaire d’item : profitez d’un tour animé et interactif pour découvrir des utilisations possibles des produits item. Avec en prime des informations sur les produits et des liens vers des téléchargements pratiques !

DECOUVRIR MAINTENANT

Ligne 8 : Le multitalent parmi les profilés

  • Universel, robuste et durable
  • Parfait pour des machines et des installations de différents formats dans la construction mécanique
  • Le profilé alu d’item le plus utilisé au monde
  • Contrainte de traction jusqu’à 5000 N
  • Disponible avec des rainures ouvertes ou des rainures fermées
  • La ligne X utilise la rainure de la ligne 8

Ligne 10 : Des profilés aluminium à capacité de charge augmentée

  • Capacité de charge accrue pour des structures solides
  • Des flancs de rainure solides augmentent la résistance
  • Plus de sécurité contre le desserrage
  • Contrainte de traction jusqu’à 7000 N par assemblage vissé
  • Des profilés 10 E optimisés en poids pour des zones moins sollicitées
  • Des embouts et des caches en matière plastique pour fermer la face frontale et les faces de rainure des profilés.

Ligne 12 : La ligne de profilés la plus résistante dans le système de construction modulaire item

  • Pour structures d’encadrement à haute capacité de charge
  • La ligne de profilés la plus résistante dans le système de construction modulaire item
  • Contrainte de traction jusqu’à 10 000 N par assemblage vissé
  • Très bonne résistance au desserrage
  • Utilisation des profilés 12, légers dans les zones moins sollicitées du cadre de base possible

Ligne X : Des transitions lisses entre les profilés d’aluminium

  • Parfaits pour des machines et des installations avec de hautes exigences de propreté
  • Des arêtes extérieures nettes avec un rayon minimal
  • Aucun risque de saleté ou de dépôts
  • Disponible avec des rainures ouvertes ou des rainures fermées
  • Avec une rainure fermée, parfaits pour une utilisation en salle blanche

Les fixations pour profilés aluminium et leurs points forts

On vient de le voir : les possibilités d’utilisation des profilés aluminium sont énormes. Cette diversité ne concerne pas seulement le choix du profilé. Elle vaut aussi pour les assemblages. En principe, les fixations pour profilés aluminium ont deux missions : relier les profilés entre eux et stabiliser la construction. Les fixations item vous assurent un bon maintien des profilés dans toutes les conditions de montage. Les données de solidité de nos fixations sont basées sur des contrôles stricts et de nombreux facteurs de sécurité. Elles tiennent compte de facteurs imprévisibles, comme des vibrations ou des variations de température.

C’est normal pour de vrais spécialistes : toutes les fixations ont leurs propriétés caractéristiques .

Grâce aux nombreux types de fixation, il existe une solution à tout type de problème. C’est normal pour de vrais spécialistes : toutes les fixations ont leurs propriétés caractéristiques. Les fixations universelles par exemple offrent beaucoup de flexibilité. Toutefois, un usinage du profilé est nécessaire. Ce n’est pas le cas pour les fixations automatiques : le montage est donc plus rapide et plus simple. C’est une réelle plus-value pour les constructions standards en plusieurs exemplaires. Voici quelques fixations typiques. Vous trouverez une liste de toutes les fixations pour profilés aluminium dans la boutique item en ligne.

Fixations standards : les plus polyvalentes

  • Elles conviennent à des assemblages durables et fixes de profilés aluminium
  • Grande résistance au décentrage et à la torsion
  • Travail d’usinage réduit et haute rentabilité
  • Variante unilatérale pour la mise en place pratique des remplissages dans la rainure sans usinage supplémentaire
  • Disponibles pour les lignes 5, 6, 8, 10 et 12

Fixations universelles : Peu d’effort de montage

  • Parfaites pour être ajoutées à des constructions en aluminium existantes
  • Grande résistance et flexibilité, décalage ultérieur possible
  • Deux alésages étagés dans le profilé aluminium ajouté (profilé B) suffisent.
  • Montage aisé : Positionner les fixations prémontées dans la rainure du profilé A
  • Ensuite : Placer les fixations dans les alésages étagés du profilé B, et serrer
  • Le profilé B ajouté peut être décalé le long de la rainure
  • Disponibles pour les lignes 5, 6, 8, 10 et 12

Fixations automatiques : universelles et robustes

  • Parfaites pour des assemblages de profilé à angle droit, déplaçables et solides
  • Montage très rapide
  • Aucun usinage du profilé nécessaire
  • Peuvent être ajoutées à des constructions aluminium existantes
  • Vissage de la fixation sur la face frontale directement dans la rainure du profilé A
  • Ensuite : Insérer des écrous dans la rainure du profilé B et les utiliser pour visser les fixations pour profilés aluminium du profilé A

Fixation D30 : Renfort solide pour équipements de production légers

  • Une fixation à complémentarité de forme avec le contour d’un tube profilé D30 ou d’un profilé 6 D30
  • Maintien durable sans tendance au fluage
  • L’assemblage tient tout de suite après le serrage
  • Montage facile par une seule personne
  • Possibilité d’installer jusqu’à quatre fixations sur un tube profilé aux points de jonction
  • Etablissement automatique d’une mise en contact à sécurité ESD
  • La fixation D30 prémontée fait gagner du temps au montage

Encore plus d’informations sur les profilés aluminium

Vous aimeriez en savoir plus sur la technique des profilés aluminium d’item ? Que ce soit par les formations en ligne d’item Academy, des informations de base, des détails techniques dans la boutique item en ligne ou d’autres articles blog : nous sommes heureux de partager nos connaissances avec vous. Afin de pouvoir accéder à la formation en ligne dans item Academy il vous faut seulement un compte utilisateur item. Inscrivez-vous gratuitement ici. S’informer maintenant :

Vous voulez toujours être informés des nouveautés issues du monde item ? Abonnez-vous au blog item en cliquant sur la case en haut à droite !