Użytkownicy techniki transportowej mogą korzystać z programu item Engineeringtool: i zapewnić sobie najszybszy sposób na konfigurację, indywidualne konstrukcje i liczne dodatkowe funkcje, za pomocą których można zaoszczędzić czas i przyspieszyć cały proces projektowania.
Najważniejszym wyzwaniem przy projektowaniu przenośników taśmowych są zmiany wymagań projektowych, które często pojawiają się w trakcie pracy. Konieczne modyfikacje, wynikające np. ze zmian wymiarów, wielkości lub wagi transportowanych ładunków, zajmują dużo czasu: każda zmiana wymaga zwykle wieloetapowego działania: osoby z działu projektowania muszą je przyjąć, wykonać i omówić. System przenośników taśmowych item dostępny jest teraz w bezpłatnym programie item Engineeringtool, dzięki czemu wszystkimi zmianami może zająć się jedna osoba: od razu i bez straty czasu. What you see is what you get: przy użyciu programu można łatwo wybrać przenośniki taśmowe, technikę napędową i konstrukcje nośne. Wystarczy użyć funkcji „przeciągnij i upuść”, aby umieścić wybrane produkty w widoku 3D. Przenośniki taśmowe można łączyć z innymi konstrukcjami item.
Użytkownicy mogą wykorzystać również inne zalety programu item Engineeringtool – np. tryb projektowania dowolnego lub opartego o zasady techniczne, automatycznie sporządzaną dokumentację projektową, tworzenie i eksport danych CAD w różnych formatach, instrukcje montażu 3D z zalecaną kolejnością czynności montażowych i możliwość natychmiastowego zamówienia komponentów. Szczególnie w przypadku systemów przenośników taśmowych bardzo istotna jest możliwość szybkiego i łatwego eksportu danych CAD do różnych systemów lub w postaci pliku STEP.

item Engineeringtool: Wsparcie na każdym poziomie wiedzy
Szukasz podstawowych informacji o programie item Engineeringtool? A może chcesz poznać dostępne w nim nowości? Tutaj znajdziesz wszystkie informacje na temat programu, a nawet więcej: np. wstępnie skonfigurowane rozwiązania oraz dane kontaktowe do naszych specjalistów.
ODKRYJ TERAZ
Projektowanie przenośników taśmowych szybciej i łatwiej niż kiedykolwiek
W przeciwieństwie do zwykłych konfiguratorów do przenośników taśmowych, które wymagają od użytkownika znajomości skrótów i właściwości poszczególnych produktów, projektowanie w programie item Engineeringtool jest dziecinnie proste. W tym programie do projektowania online można teraz bez trudu tworzyć nie tylko kompletne rozwiązania oparte na systemach modułowych item, lecz również przenośniki taśmowe: wystarczy podać wybrany wariant taśmy transportowej, umieścić potrzebną konstrukcję nośną i technikę napędową, skonfigurować odpowiednie warianty i gotowe. Najpierw należy wybrać z systemu przenośników taśmowych item pojedynczy (przenośnik taśmowy albo przenośnik z paskiem zębatym) lub podwójny przenośnik (podwójny przenośnik taśmowy albo przenośnik z podwójnym paskiem zębatym).
W oknie z właściwościami można w każdej chwili dopasować rozwiązanie do wybranej techniki transportowej, np. pod kątem rodzaju przenośnika, taśmy, szerokości taśmy i rozstawu osi.
Następnie przenośnik taśmowy umieszcza się w widoku 3D i odpowiednio konfiguruje. Potem uzupełnia się go o wybraną technikę transportową odpowiednią do przenośników taśmowych w prawidłowej pozycji napędowej. Pozycję konstrukcji nośnej, na której ma być osadzony przenośnik taśmowy, ustala się w trakcie projektowania. Konstrukcje nośne automatycznie „przyczepiają się” do przenośnika taśmowego. Istnieje również możliwość ustawienia ich wysokości. Dzięki natychmiastowej wizualizacji można od razu zobaczyć, jak będzie wyglądało gotowe rozwiązanie. W oknie z właściwościami można w każdej chwili dopasować rozwiązanie do wybranej techniki transportowej, np. pod kątem rodzaju przenośnika, taśmy, szerokości taśmy i rozstawu osi. Przedsiębiorstwa mogą dzięki tej funkcji bardzo szybko reagować na wymagania i sporządzić ofertę dla klienta.
Wygoda użytkowania i opcje, których próżno szukać w innych konfiguratorach do przenośników taśmowych
System przenośników taśmowych item to również wyjątkowe bezpieczeństwo w produkcji podzespołów elektronicznych i elektrycznych: do transportu elementów czułych na wyładowania elektrostatyczne przeznaczone są taśma transportowa PUR ESD i pasek zębaty T5 PA ESD. Oba te komponenty można wybrać w programie item Engineeringtool. Wygodna i intuicyjna obsługa programu pozwala na zaoszczędzenie czasu nie tylko podczas samego projektowania. Zalety programu widoczne są również przy tworzeniu wariantów rozwiązania: w przypadku zmian wystarczy zapisać projekt i dowolnie dopasować konstrukcję.
Decydującą zaletą jest możliwość projektowania kompletnych rozwiązań item z przenośnikiem taśmowym.
Możliwość wykorzystania przenośnika taśmowego do kompletnej konstrukcji stanowi wyjątkową zaletę: w ten sposób można wykonać osłony maszynowe z pasującym systemem dostarczającym materiały lub odcinkami transportowymi, które prowadzą bezpośrednio do stanowiska montażowego. Wybór produktów w programie item Engineeringtool jest stale rozszerzany, dlatego użytkownik będzie mógł w przyszłości korzystać z jeszcze większej liczby opcji.

Szybki, umożliwiający łatwe dopasowanie i ekonomiczny
Właśnie taki jest nasz program do projektowania, w którym nie ma potrzeby eksportowania gotowego projektu. Dzięki globalnym numerom Cx można łatwo dzielić się projektami z innymi użytkownikami. Inteligentne funkcje umożliwiające bezbłędne projektowanie, dokumentacja sporządzana za pomocą jednego przycisku, eksport danych CAD w wybranym formacie, animowane instrukcje montażu i bezpośrednie połączenie ze sklepem internetowym item: program item Engineeringtool jest w całości przeznaczony do tego, aby przyspieszać i ułatwiać modyfikacje. Dlatego warto z niego korzystać, w szczególności w przypadku powtarzalnych czynności, np. do konfiguracji przenośników taśmowych. W porównaniu z klasycznym konfiguratorem do przenośników taśmowych zalety item Engineeringtool widać gołym okiem.
Na podstawie przykładowych zastosowań przenośników taśmowych użytkownicy mogą w programie item Engineeringtool zobaczyć od razu wstępnie skonfigurowane rozwiązanie, które mogą dowolnie dopasować.
Przykładowe zastosowania przenośników taśmowych item będą niedługo dostępne bezpośrednio w sklepie internetowym item. Te przykładowe rozwiązania widoczne są dla użytkowników razem z ceną, dlatego mogą oni bez konieczności samodzielnego projektowania wstępnie oszacować koszty gotowego systemu. Na podstawie takiego przykładowego zastosowania przenośników taśmowych użytkownicy mogą w programie item Engineeringtool zobaczyć od razu wstępnie skonfigurowane rozwiązanie, które mogą dowolnie dopasować. Dzięki połączeniu programu ze sklepem internetowym item w przypadku samodzielnie zaprojektowanego rozwiązania cena widoczna jest od razu w koszyku. Zamówione przenośniki taśmowe i konstrukcje nośne dostarczane są w najkrótszym możliwym terminie. Elementy dostarczane są w stanie wstępnie zmontowanym w płaskich paczkach, dlatego nie generują wysokich kosztów związanych z transportem i opakowaniem. W tym przypadku również obowiązuje jedna z naszych najważniejszych zasad: bez względu na obszar działania, na pierwszym miejscu zawsze stawiamy klienta i jego obsługę.

Interesujesz się cyfryzacją oraz przyszłością przemysłu? W takim razie mamy coś dla Ciebie: Zapisz się do blogowego newslettera item, wykorzystując do tego baner w prawym górnym rogu!