Robusti, affidabili, versatili: i connettori per profilati di alluminio del Sistema dei Componenti MB di item sono la soluzione ideale per qualsiasi applicazione.
L’innovativa tecnica di collegamento di item garantisce la tenuta sicura delle strutture realizzate con i profilati di alluminio, anche in presenza di sollecitazioni estreme. A seconda dell’applicazione, tuttavia, alcuni connettori per profilati di alluminio risultano più adatti di altri: per i prototipi o le strutture che vengono montati e smontati più frequentemente, ad esempio, caratteristiche quali ampliabilità della struttura e flessibilità dei collegamenti possono essere più importanti di elevate capacità di carico o ridotti costi di lavorazione. Al contrario, aspetti quali i costi contenuti e la rapidità di montaggio assumono un ruolo di primo piano nelle strutture standardizzate, durevoli, richieste in diverse versioni. Di seguito ti mostriamo come realizzare i collegamenti più tipici.
Connettore per profilati di alluminio per collegamenti fissi ad angolo retto
I set di collegamento standard sono l’ideale per collegare i profilati in modo fisso e durevole perché offrono un’elevata resistenza a spostamento e torsione. Questi connettori per profilati di alluminio si contraddistinguono per l’economicità e i ridotti costi di lavorazione. La variante unilaterale del connettore standard consente l’inserimento di elementi piani nella scanalatura senza alcuna ulteriore lavorazione dell’elemento piano. È disponibile per le serie 5, 6, 8, 10 e 12.
Il giusto connettore per profilati di alluminio per collegamenti ad angolo retto scorrevoli
Il set di collegamento universale è l’ideale per il montaggio a posteriori. È caratterizzato da elevata capacità di carico, scorrevolezza e flessibilità, anche in caso di montaggio a posteriori. Sono necessari solo due fori a più diametri nel profilato di alluminio (profilato B). I connettori per profilati di alluminio possono essere posizionati nella scanalatura del profilato A già premontati. Successivamente basta spingerli nei fori a più diametri del profilato B e serrarli con un semplice movimento della mano. Il profilato aggiunto mediante il set universale di collegamento può essere fatto scorrere lungo la scanalatura del profilato. I set universali di collegamento sono disponibili per le serie 5, 6, 8, 10 e 12.
Collegamenti ad angolo retto, scorrevoli senza lavorazione del profilato
I set automatici di collegamento sono particolarmente indicati quando è richiesto rapidamente un collegamento tra profilati ad angolo retto scorrevole e resistente. Il vantaggio principale durante il montaggio è dato dalla completa assenza di lavorazioni meccaniche dei profilati: i connettori vengono avvitati di testa direttamente nella scanalatura del profilato A. Nella scanalatura del profilato B vengono inseriti i tasselli scorrevoli con cui verranno successivamente avvitati i connettori per profilati di alluminio del profilato A. Grazie alla rapidità di montaggio e all’assenza di lavorazioni del profilato, il connettore automatico si presta particolarmente ad essere montato nelle strutture a posteriori. Il connettori automatici sono disponibili per le serie 5, 6, 8, 10 e 12.
Collegamenti di testa in tre varianti
Per il collegamento colineare di testa dei profilati di alluminio item dello stesso tipo sono disponibili due soluzioni: Il set universale di collegamento di testa viene montato tramite due fori a più diametri per ogni profilato e garantisce un collegamento con elevata portata. È disponibile per tutte le serie. In alternativa, per le serie 5, 6, 8 e 12 è disponibile il set automatico di collegamento di testa. In questo caso non è necessaria alcuna lavorazione meccanica dei profilati e i costi di montaggio vengono ridotti al minimo. Il set di collegamento di testa con taglio angolare consente di collegare due profilati della stessa serie (6 o 8) smussati con la stessa angolazione. Grazie ad esso è possibile anche fissare tagli angolari a un telaio chiuso.
Collegamento di profilati incrociati
Per collegare tra loro i profilati di alluminio incrociati della serie 8 è possibile utilizzare i set di collegamento Klick: si montano in brevissimo tempo e possono essere posizionati liberamente lungo la scanalatura. Impostazione dell’angolo, posizionamento e smontaggio sono semplici e rapidi, basta allentare e stringere nuovamente la vite a testa cilindrica. In alternativa, i set di collegamento diretto sono ideali per collegamenti ad accoppiamento dinamico con contatto diretto dei lati del profilato. Sia il set di collegamento diretto, sia il set di collegamento Klick non richiedono alcuna lavorazione dei profilati, pertanto possono essere montati nelle strutture anche a posteriori.
Collegamento di tubolari profilati
Il Sistema di tubolari profilati D30 è particolarmente indicato per costruire rapidamente i mezzi di produzione secondo la filosofia della Lean Production. Gli speciali connettori permettono di realizzare collegamenti molto resistenti tra tubolari sia lisci, sia profilati. Gli elementi di collegamento D30 offrono anche un’ottima compensazione delle differenze dimensionali: i tubolari possono essere tagliati fino a 5 mm più corti senza pregiudicare in alcun modo la tenuta del collegamento. Inoltre, i connettori creano automaticamente un contatto tra i componenti che dissipa in modo sicuro le cariche elettrostatiche dannose: la sicurezza ESD è quindi garantita. Infine, la tecnica di collegamento D30 consente la combinazione di tubi profilati e profilati standard. Per l’utilizzo degli elementi di collegamento non è necessaria alcuna ulteriore lavorazione dei profilati o dei tubolari D30!

Collegamento ad angolo retto nella posizione desiderata: il connettore per profilati di alluminio che fa clic
Il set di collegamento Klick a 90° item per la serie 8 consente un rapido collegamento ad angolo retto del profilato in qualsiasi posizione. Il collegamento può essere spostato e inserito in strutture esistenti a posteriori ed è quindi particolarmente adatto per costruzioni flessibili come prototipi o strutture temporanee. Il set di collegamento Klick a 90° viene montato di testa tramite un foro filettato, così il profilato A deve solo essere inserito a scatto nel profilato B e serrato. Per le strutture permanenti è disponibile il set di collegamento diretto a 90°: Anche questo connettore utilizza un foro filettato frontale per montare la testa del profilato A direttamente sul lato scanalato del profilato B. Entrambi i connettori sono disponibili per la serie 8.
Altri connettori per profilati di alluminio e loro applicazioni
Benché questi collegamenti coprano parecchie applicazioni, esistono anche tante altre possibilità di collegare i profilati in alluminio e gli altri elementi del Sistema dei Componenti MB: Scopri ulteriori possibilità di collegamento direttamente nel Catalogo online della tecnica di collegamento.