Per la tecnica di trasporto è possibile fare affidamento su item Engineeringtool. La configurazione più veloce, le estensioni attraverso progetti individuali e numerose altre funzioni fanno risparmiare tempo agevolando l’intero processo.
Durante la progettazione dei nastri trasportatori, una delle sfide principali è rappresentata dal frequente cambiamento dei requisiti di progetto. Ad esempio, eventuali modifiche in termini di formato, dimensioni o peso della merce trasportata possono richiedere adattamenti molto dispendiosi in termini di tempo: di norma, ogni ciclo di modifica inizia con la presa in carico da parte di un addetto alla costruzione, prosegue con la realizzazione della modifica e la successiva ottimizzazione. Dal momento che i nastri trasportatori ora sono disponibili in item Engineeringtool, tutto può essere svolto direttamente e senza perdite di tempo da un’unica persona. I nastri trasportatori, la tecnica di trasmissione e le strutture di sostegno possono essere selezionati comodamente tramite software e posizionati in un ambiente 3D mediante drag and drop. Per di più, le soluzioni per nastro trasportatore possono essere combinate con altre costruzioni item.
Gli utenti, quindi, beneficiano dei noti vantaggi di item Engineeringtool, tra i quali la progettazione libera e basata su regole, la documentazione di progetto generata automaticamente, la creazione ed esportazione di dati CAD in diversi formati, le istruzioni di montaggio 3D con sequenza di montaggio consigliata e funzione di ordinazione in tempo reale. Proprio nel campo dei nastri trasportatori è importante che i dati CAD possano essere esportati rapidamente e senza complicazioni nei sistemi CAD preferiti o come file STEP.

item Engineeringtool: Supporto per ogni livello di conoscenza
Per maggiori dettagli e aggiornamenti in merito a item Engineeringtool, è disponibile una pagina informativa.
SCOPRI DI PIÙ
Progettare nastri trasportatori non è mai stato così semplice e veloce
Rispetto a un classico configuratore per nastri trasportatori, il cui utilizzo richiede spesso la conoscenza di abbreviazioni e specifiche di prodotto, la progettazione in item Engineeringtool è alquanto semplice. Oggi, oltre alle soluzioni complete realizzate coi sistemi di componenti modulari, questo software di progettazione online consente di progettare senza difficoltà anche nastri trasportatori. Basta inserire la variante di nastro trasportatore desiderata, aggiungere la struttura di sostegno richiesta e la tecnica di trasmissione, quindi configurare le diverse varianti. Per prima cosa occorre scegliere un nastro trasportatore singolo (nastro trasportatore semplice o nastro trasportatore a cinghia dentata) oppure un nastro trasportatore doppio (nastro trasportatore semplice doppio o nastro trasportatore a cinghia dentata doppio).
Nella finestra Proprietà è sempre possibile apportare modifiche alla tecnica di trasporto selezionata, ad esempio in termini di tipo di trasporto, tipo di nastro, larghezza del nastro e interasse.
Subito dopo il nastro trasportatore viene posizionato nella piattaforma 3D e configurato. Successivamente, la tecnica di trasmissione desiderata per i nastri trasportatori viene inserita nella posizione corrispondente. Il processo di progettazione comprende anche il posizionamento delle strutture di sostegno sotto il nastro trasportatore. Queste si inseriscono in posizione automaticamente ed è possibile modificarne l’altezza. Grazie alla visualizzazione immediata, l’aspetto finale della soluzione è sempre visibile durante il processo. Nella finestra Proprietà è possibile apportare modifiche alla tecnica di trasporto selezionata, ad esempio in termini di tipo di trasporto, tipo di nastro, larghezza complessiva e interasse. In questo modo le aziende possono rispondere velocemente ai nuovi requisiti ed elaborare un’offerta per il cliente finale.
Facilità d’uso e opzioni uniche
I nastri trasportatori offrono una particolare sicurezza anche in relazione ai componenti elettronici. Per il trasporto dei componenti sensibili alle scariche elettrostatiche, infatti, sono disponibili il nastro trasportatore PUR ESD e la cinghia dentata T5 PA ESD, entrambi selezionabili in item Engineeringtool. L’intuitività e la facilità d’uso del software permettono di risparmiare tempo oltre che durante l’attività di progettazione vera e propria, anche in fase di creazione delle varianti, dove item Engineeringtool dispiega i suoi numerosi vantaggi. Per apportare modifiche è sufficiente salvare il progetto e adattare la struttura in base alle necessità.
Un vantaggio decisivo è rappresentato dalla possibilità di progettare soluzioni complete comprensive di nastro trasportatore.
L’uso di un nastro trasportatore all’interno di una struttura completa offre un vantaggio del tutto particolare: consente, ad esempio, di realizzare involucri macchina con un adeguato approvvigionamento dei materiali o percorsi di trasporto che arrivano direttamente a una postazione di lavoro di montaggio. Dal momento che l’assortimento dei prodotti in item Engineeringtool viene costantemente ampliato, in futuro saranno disponibili sempre più opzioni.

Velocità, adattabilità e prezzi trasparenti
Dal momento che tutto nasce in un’unica piattaforma online, non è neppure necessario esportare la struttura in questione. Grazie al numero Cx univoco a livello mondiale, i progetti possono essere condivisi con gli altri soggetti coinvolti senza difficoltà. Come dimostrato dagli intelligenti automatismi per una progettazione a prova di errore, dalla creazione della documentazione alla pressione di un pulsante, dalla stampa opzionale dei dati CAD nel formato desiderato, dalle istruzioni di montaggio animate o dal collegamento diretto all’online shop: item Engineeringtool è progettato in modo specifico per accelerare i processi e semplificare le modifiche. Ecco perché l’utilizzo del software online risulta particolarmente vantaggioso, soprattutto in caso di procedure ripetitive come può essere la progettazione dei nastri trasportatori. I vantaggi di item Engineeringtool rispetto a un configuratore di nastri trasportatori tradizionale sono particolarmente evidenti.
Grazie agli esempi di applicazioni per nastri trasportatori, gli utenti di item Engineeringtool giungono immediatamente alla soluzione preconfigurata che fa al caso loro e possono personalizzarla.
In futuro, gli esempi di applicazioni con nastri trasportatori saranno disponibili direttamente nell’online shop. Dal momento che gli esempi per gli utenti registrati sono dotati di un’indicazione di prezzo, è possibile eseguire una rapida valutazione in termini di budget anche senza eseguire alcuna progettazione. Tramite questi esempi, gli utenti di item Engineeringtool giungono direttamente alla soluzione preconfigurata che fa al caso loro e possono personalizzarla. Grazie alla connessione con l’online shop, il prezzo delle strutture realizzate autonomamente è visibile direttamente nel carrello. I nastri trasportatori e le strutture di sostegno ordinate vengono consegnati in brevissimo tempo. Per contenere i costi di trasporto e imballaggio, le strutture vengono fornite premontate e i set di montaggio sono piatti. Come sempre, item attribuisce la massima importanza all’assistenza e alla centralità del cliente in tutti gli ambiti.

Sei interessato alla digitalizzazione e al futuro dell’industria? Iscriviti al blog item utilizzando il box in alto a destra!